Une nouvelle option de codeur disponible pour la plateforme de moteurs CC sans balais de Portescap : voici le M-Sense22

Portescap, leader dans le domaine de la conception de solutions motorisées, présente le M-Sense22, un codeur magnétique parfaitement adapté à sa gamme de moteurs à courant continu sans balais (BLDC). Le nouveau codeur s'associe parfaitement aux moteurs sans balais ni encoches de Portescap, dont les diamètres oscillent entre 22 et 40 mm. Il est doté d'un contrôleur RS422 intégré, et offre une précision pouvant atteindre 1,5 °C ainsi qu’une large plage de résolution de maximum 1 024 lignes. Le M-Sense22 est également capable de fournir facilement un retour d’information incrémentale et absolue, même à des vitesses d'entrée élevées (jusqu'à 200 000 tr/min) grâce à l'utilisation de la dernière technologie de puce intégrée.

Ce codeur constitue un excellent choix pour les applications nécessitant un retour d’information de haute précision et une large gamme de performances de résolution, en particulier pour l'industrie Aérospatiale et défense, les outils électriques industriels, la robotique et les sciences de la vie. Les applications spécifiques qui tireront le meilleur parti des avantages du codeur M-Sense22 comprennent le guidage des ailettes de missiles, les drones, les sondes à ultrasons portables, les pinces ainsi que les boulonneuses/tournevis électriques.