Back to Newsroom

Instrument Chirurgical Manuel - Petits Os Et Traumatismes

October 31, 2022

Les instruments chirurgicaux portatifs pour la chirurgie des petits os et des traumatismes sont des outils modulaires puissants, efficaces et légers qui doivent fonctionner sans chaleur excessive. Étant donné la nature sensible des interventions chirurgicales, un faible niveau sonore et la capacité de supporter un nombre élevé de cycles d'autoclave sont également requis.

Un fabricant européen de dispositifs médicaux spécialisé dans les instruments électriques pour petits os a demandé à Portescap de développer une solution motorisée robuste, capable de supporter plus de 1 600 cycles d'autoclave et offrant une puissance élevée dans un boîtier compact. Portescap s'est appuyé sur sa vaste expérience en matière d'instruments chirurgicaux manuels pour développer une solution utilisant le moteur CC sans balais à encoches B0912N1016. La conception à encoches a permis d'obtenir le couple de crête élevé requis pour l'instrument, tandis que la configuration sans capteur a amélioré la capacité du moteur à supporter les nombreux cycles de stérilisation. Les ingénieurs de Portescap ont également modifié la conception pour répondre à d'autres exigences mécaniques particulières de l'application. La solution finale offre des performances supérieures à celles du moteur actuel tout en fournissant forte densité

Download a PDF of this article

Highlights
  • Conception sans balais à encoches
  • Stérilisable à l'autoclave
  • Boîtier compact et efficient
  • Fonctionnement sans capteur