Back to Newsroom

Pompe À Membrane À Gaz

November 18, 2022

Un important fabricant européen de pompes avait besoin d'un moteur pour alimenter une micropompe révolutionnaire destinée à l'écoulement gazeux dans les appareils médicaux, les applications des sciences de la vie et les détecteurs de gaz. Ces micropompes fonctionnent généralement sur batterie, ce qui nécessite un moteur à haute efficacité pour maximiser la durée de vie de cette dernière.

Les exigences spécifiques pour le moteur comprenaient une conception compacte et légère, une haute efficacité et une grande flexibilité pour s'adapter à diverses exigences de débit d'air et de pression. Au cours de la collaboration avec le fabricant, Portescap a recommandé un moteur à courant continu à balais modifié avec différentes options de bobinage pour répondre à la tension et au débit d'air souhaités. Les options de bobinage du moteur ont permis d'optimiser les performances en termes de vitesse et de couple, de sorte que chaque configuration de pompe puisse répondre au débit d'air spécifique requis pour l'application et la tension d'entrée concernées.

Le moteur à courant continu à balais Athlonix™ 12GS88 de Portescap a surpassé les autres conceptions concurrentes en offrant une plus longue durée de vie, une meilleure efficacité et une densité de puissance supérieure. Le fabricant de pompes a non seulement obtenu un moteur qui répondait à toutes les qualifications souhaitées, mais il a également pu élargir son offre pour inclure plusieurs options de tension afin de répondre aux besoins d'un marché plus vaste.

Moteur à courant continu à balais 12GS88

Download a PDF of this article

Highlights
  • Moteur cc à balais
  • Durée de vie optimisée
  • Conception sans fer économe en énergie
  • Options de bobinage personnalisées
  • Légèreté