Browse News Categories
Additional Resources
LECTEUR DE CODES-BARRES INDUSTRIEL

Les lecteurs de codes-barres de bagages pour aéroports sont essentiels pour acheminer un volume important de valises et sacs vers les bonnes destinations. Les lecteurs doivent lire les étiquettes de codes-barres qui peuvent être tordues, pliées ou sales. Les aéroports exigent un fonctionnement fiable de chaque lecteur pendant au moins cinq ans, ce qui correspond à une durée de vie de plus de 20 000 heures pour le moteur qui entraîne le lecteur. Une grande entreprise européenne qui fournit des lecteurs à l'industrie du transport a demandé à Portescap de concevoir un moteur répondant à cette exigence de fiabilité de 20 000 heures.
Bénéficiant d'une grande expérience dans les applications à durée de vie prolongée, les ingénieurs de Portescap se sont concentrés sur la conception d'un roulement de moteur qui augmente la longévité de la machine. À l'aide d'un moteur CC sans balais, ils ont mis au point un modèle avec des roulements à billes optimisés et un lubrifiant adéquat, une caractéristique essentielle pour déterminer la durée de vie des roulements. Les lubrifiants pour roulements peuvent également affecter de nombreux autres aspects des performances du moteur, notamment les capacités de couple et de vitesse, les émissions de bruit, la température de dégazage et la tendance à la rouille.
La solution personnalisée proposée par Portescap, le moteur CC sans balais Ultra EC™ 16ECP, a finalement permis de prolonger la durée de vie du produit à 30 000 heures. Les équipes logistiques des aéroports ont ainsi trouvé une solution durable pour minimiser la maintenance, augmenter la disponibilité du balayage des bagages et s'assurer que ces derniers arrivent en toute sécurité à leur destination.

Download a PDF of this article
- Modèle compact
- Conception mécanique flexible
- Capteurs à effet Hall en option
- Fiabilité sur une durée de vie prolongée