Browse News Categories

Back to Newsroom

PIPETTE DE DISTRIBUTION DE LIQUIDE

January 6, 2022

Un leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de précision était à la recherche d'une solution motorisée pour améliorer une pipette de distribution de liquide existante. Ce client souhaitait une solution plus légère et plus solide que celle qu'il utilisait déjà, mais ne il voulait pas que les dimensions du produit changent.

Portescap a été retenu en raison de son expertise en microtechnologie, de sa capacité de personnalisation et de son excellente communication d'ingénieur à ingénieur. Les ingénieurs de Portescap ont donc recommandé une version personnalisée du moteur pas-à-pas linéaire 20DAM. Le 20DAM présente une course linéaire par pas minimum de 0,0254 mm, ce qui permet des mesures très précises. S'agissant d'équipement de laboratoire, la précision est cruciale. Il est aussi possible de personnaliser ce produit avec différentes bobines afin d'obtenir des performances optimales à différentes tensions d’entraînement.

Le client a été ravi de disposer d'une version plus légère et plus solide de son produit. Le résultat a dépassé ses attentes et a ainsi procuré un dispositif de laboratoire plus fiable.


Download a PDF of this article

Highlights
  • Production d'une force linéaire continue élevée pour une solution de cette taille
  • Conception compacte économique, coût d'intégration réduit
  • Vis-mères adaptables multiples disponibles pour une résolution, une force ou une vitesse optimisée