Browse News Categories
Additional Resources
Actionneur De Sièges D’avion

Les sièges en cabine des avions commerciaux d'affaires et gros porteurs proposent des options de réglage motorisé afin d'améliorer le confort des passagers. Les concepteurs de moteurs chevronnés connaissent bien les besoins des applications aéronautiques, et notamment les exigences de haute qualité, de faible poids et de filtrage des interférences électromagnétiques, pour s'assurer que les systèmes d'actionnement des sièges soient fiables, légers et silencieux, et ainsi offrir une expérience optimale aux passagers.
Un fabricant européen d'électronique aérospatiale a vu dans la gamme de moteurs cc à balais efficaces et peu bruyants de Portescap la solution idéale pour améliorer les systèmes d'actionnement de ses sièges. Il a opté pour un moteur cc sans balais sans fer de 25 mm Portescap pour sa nouvelle conception de réglage de siège. Le moteur 25GT2R82, qui répondait parfaitement aux exigences strictes de l'aéronautique, a été personnalisé pour supporter une grande amplitude de température et a été couplé à un frein de mise hors circuit pour bloquer sa position en cas de coupure de l'alimentation.

Download a PDF of this article
- Conception solide pour une durée de vie prolongée
- Poids faible
- Compacité et forte puissance
- Fiabilité et répétabilité des performances
- Plusieurs options de personnalisation