Browse News Categories
Additional Resources
Chargeur De Wafer

Le test des wafers est une étape importante dans la fabrication d'un grand nombre de puces utilisées dans des applications électroniques commerciales. Dans cette application, le chargeur de wafers transporte ces derniers d'une cassette à la station d'inspection, où ils sont délicatement chargés. L'appareil de chargement retourne ensuite chercher le wafer suivant. Un fabricant de machines de production de puces a remarqué que l'arbre de sortie des moteurs de son système de chargement était susceptible à la casse.
Les ingénieurs de Portescap ont analysé la conception du moteur utilisé sur l’application, isolé la cause du problème, puis proposé un moteur et un réducteur plus solides pour remédier à la casse des arbres. L'équipe a proposé le moteur CC à balais Athlonix™ 16DCT combiné au réducteur R16. Le moteur a subi des tests de durée de vie accélérée afin de confirmer la solidité de l'application. Avec une température plus basse et des performances améliorées et constantes dans l'application, la conception du moteur CC à balais sans fer Athlonix et du réducteur a aisément passé les tests de durée de vie.
Réducteur R16

Download a PDF of this article
- Conception robuste pour une durée de vie prolongée
- Compacité et forte puissance
- Performances fiables
- Fonctionnement optimisé, échauffement moindre