Browse News Categories
Additional Resources
Dispositif D'arpentage

Grâce à de nouveaux appareils de qualité industrielle, une seule personne peut effectuer toutes les applications de mesure en appuyant sur un bouton, au lieu d'utiliser les outils de nivellement traditionnels. Des moteurs font tourner les éléments laser qui collectent les mesures pour diverses activités de construction, telles que l'installation de cloisons sèches, l'aménagement intérieur et le nivellement extérieur.
Un important fournisseur d'outils de construction a contacté Portescap pour développer une solution à valeur ajoutée qui remplacerait les moteurs concurrents existants. L’équipe réactive de recherche et développement de Portescap a collaboré avec le client pour créer un modèle de moteur à balais intégrant un connecteur de câble, une poulie et une plaque de fixation, soit le meilleur choix en termes de qualité-prix. Le moteur Athlonix™ 16DCP a été choisi pour ses excellentes capacités de vitesse et de couple et sa conception économe en énergie. Le défi pour l'équipe était de fournir rapidement des prototypes à des fins de qualification. Ces derniers ont pu être livrés en deux semaines. Portescap s'est concentré sur les besoins globaux du client et a réduit les coûts d'emballage de plus de 10 % par rapport au modèle existant du concurrent.

Download a PDF of this article
- Grande efficacité
- Longue durée de
- Densité de puissance élevée
- Facilement personnalisable