Browse News Categories
Additional Resources
Ventilateur (PEEP)

Les appareils de ventilation sont des outils importants pour soutenir les patients confrontés à des conditions qui affectent la respiration normale, comme la pneumonie, la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), les infections pulmonaires, les lésions cérébrales ou les complications après une anesthésie générale. Les ventilateurs utilisent des turbines motorisées pour insuffler de l’oxygène dans les poumons et éliminer le dioxyde de carbone. Les moteurs jouent un rôle essentiel dans le maintien des débits, des pressions et des rapports I:E.
Un fabricant mondial de ventilateurs a demandé à Portescap de concevoir un système motorisé avec bruit moindre et à électronique de commande intégrée (BLDC à 2 fils) pour un ventilateur à pression expiratoire finale positive (PEEP). Ce dispositif fournit une pression positive aux poumons à la fin de chaque respiration pour empêcher l’affaissement des poumons. Portescap a utilisé un moteur CC sans balais et sans encoches 16ECP Ultra EC™ avec électronique intégrée pour un fonctionnement à 2 fils dans cette application. En collaboration avec le client, des éléments supplémentaires à valeur ajoutée ont été incorporés dans l’assemblage afin de réduire l’isolation et le temps de test du ventilateur. Le moteur Ultra EC a réussi à répondre aux exigences de température, de bruit et de fiabilité du moteur. Comme l’application concernait un dispositif médical critique, le client a exigé un audit de conception et de production des installations de Portescap, passé avec succès.

Download a PDF of this article
- Technologie sans balais et sans encoches
- Haute réactivité
- Conception à haut rendement
- Fonctionnement fluide et faible bruit
- Électronique intégrée