Browse News Categories

Back to Newsroom

Thérapie Respiratoire - Ventilateur À Canal Latéral

May 5, 2022

La thérapie respiratoire pour l'apnée du sommeil et la bronchite chronique nécessite des appareils fiables, confortables, silencieux et produisant le débit d'air nécessaire au patient. L'une de ces thérapies est fournie par un ventilateur à canal latéral permettant de faire circuler l'air.

Un fabricant européen d'appareils médicaux, utilisant un processus unique pour fournir le meilleur flux d'air, a collaboré avec Portescap pour développer une solution de moteur fiable pour une soufflante à canal latéral. La soufflante sera utilisée pour les adultes et les jeunes patients avec des besoins en débit d'air différents. S'appuyant sur leur expérience antérieure des applications médicales, les ingénieurs de Portescap ont travaillé en étroite collaboration avec le client non seulement pour déterminer la solution de moteur adéquate, mais aussi pour répondre aux exigences UL/CE. Le moteur UltraTM 22ECS sans balais et sans encoches a atteint la vitesse de fonctionnement de 40 000 tr/min requise par l'application avec une marge importante ainsi que le débit requis. Une des clés du succès de cette application a été la réaction rapide de Portescap et sa capacité à optimiser la solution de moteur en fonction des besoins du client.

Moteur 22ECS sans encoches

Download a PDF of this article

Highlights
  • Capacité de vitesse élevée
  • Efficacité significative
  • Faible niveau sonore
  • Réduction des pertes de chaleur
  • Longue durée de vie