Browse News Categories

Back to Newsroom

Imprimante Thermique ECG

July 12, 2022

Les imprimantes thermiques ECG enregistrent l'activité électrique du coeur pendant une période donnée à l'aide d'électrodes placées sur le corps du patient. Le graphique obtenu est imprimé sur un papier thermosensible délivré par un rouleau alimenté par un moteur CC.

Une société leader dans le domaine des dispositifs médicaux et du diagnostic a contacté Portescap pour améliorer sa solution de mouvement pour imprimante ECG. Elle souhaitait remplacer le moteur existant par un produit aux performances similaires, mais d'une durée de vie plus longue et d'un prix inférieur.

L'équipe de prototypage rapide de Portescap a développé une approche pour utiliser un moteur CC à balais 22DCP AthlonixTM avec un seul roulement à billes (par opposition au double roulement à billes du moteur actuel). La nouvelle solution maintient les performances et améliore même la durée de vie de l'application, grâce aux résultats élevés obtenus avec la commutation par balais de l'Athlonix. Cette approche originale a permis de réaliser les économies nécessaires et d'assurer la longévité de l'imprimante. De plus, le client peut compter sur le support et l’assistance de Portescap, comme il le désire.

Moteur CC à balais 22DCP Athlonix

Download a PDF of this article

Highlights
  • Design compact
  • Efficacité énergétique
  • Construction sans fer
  • Faible échauffement du moteur
  • Système de roulement personnalisé pour une plus longue durée de vie