Browse News Categories

Back to Newsroom

Vannes À Trois Voies

July 22, 2022

Les vannes sont utilisées dans de nombreuses applications pour réguler la circulation de fluides de chauffage ou de refroidissement dans un système HVAC. Une nouvelle tendance dans le secteur HVAC est l'utilisation croissante de CO2 comme réfrigérant, en raison de sa capacité caloporteuse supérieure et de son efficacité système globale plus élevée par rapport aux réfrigérants classiques. Ces caractéristiques étant conformes aux nouvelles réglementations en matière d'efficacité, elles ont entraîné la mise au point de vannes « à trois voies » haute température à base de CO2. Dans une vanne à trois voies, le flux de réfrigérant est confiné dans un circuit de circulation thermique en boucle fermée (deux voies), puis dévié vers le circuit de distribution principal (troisième voie) en fonction des besoins. Étant donné que les actionneurs de vanne peuvent être rapprochés des systèmes de chauffage, les vannes qui utilisent un réfrigérant à base de CO2 doivent fonctionner à une température ambiante plus élevée, à savoir 125 °C.

Un fabricant international de systèmes HVAC à la recherche d'une solution motorisée capable de supporter les températures ambiantes élevées de ses nouvelles vannes à trois voies a demandé à Portescap de lui fournir une solution. Le moteur pas-à-pas Can Stack 42M048 a été choisi et modifié pour supporter les températures ambiantes élevées, et est allé au-delà des attentes du client. L'équipe de R&D a procédé à une analyse complète de tous les composants afin de déterminer les critères qui permettraient au moteur de fonctionner à 125 °C. Elle a choisi une bobine spéciale présentant une température d'enroulement maximale de 200 °C et en a modifié les roulements, les lubrifiants et le type de colle. La force de l'aimant diminue généralement à une température plus élevée, mais Portescap a utilisé un aimant en ferrite à haute énergie pour obtenir les performances souhaitées. L'expérience de Portescap en matière d'applications haute température a été essentielle pour élaborer une solution robuste pour l'application de vanne à trois voies.

Moteur pas-à-pas Can Stack 42M048D optimisé

Download a PDF of this article

Highlights
  • Compact design, lower integration cost
  • High ambient temperatures
  • High energy magnet
  • Easily customizable
  • Class H insulation