Browse News Categories
Additional Resources
Rouleaux Thérapeutiques De Massage

Le lymphoedème, un gonflement dû à une accumulation excessive de liquide lymphatique dans les espaces interstitiels du corps, est une maladie qui peut être traitée par un massage de drainage lymphatique. Ce massage doux utilise des appareils portatifs équipés de rouleaux à entraînement indépendant pour stimuler le drainage lymphatique et réduire le gonflement. Entraînés par des moteurs cc à balais, les rouleaux sont disponibles dans diverses tailles pour s'adapter aux diverses parties du corps à masser.
Un important fabricant européen d'appareils a demandé à Portescap de développer une série de moteurs pour alimenter sa nouvelle génération de rouleaux de massage. Comme pour n'importe quel appareil portatif, ces moteurs devaient être compacts, à densité de puissance élevée et efficaces. Les nouveaux modèles de moteur devaient en outre afficher une durée de vie de 1 500 heures et être compatibles avec les rouleaux antérieurs afin de permettre d'éventuelles mises à niveau.
Le délai d'exécution fixé par le client pour le développement des moteurs était très court : moins de 18 mois. Grâce à son expérience des applications d'outil à main médical, Portescap a pu tenir le délai imposé, et l'équipe a mis à profit sa connaissance du secteur pour concevoir le moteur cc à balais Athlonix™ 17DCT. Sept versions de moteur sur mesure ont donc été créées pour les rouleaux de massage, toutes ayant en commun une majorité de composants dans un souci d'optimisation des coûts. L'équipe de R&D de Portescap a également mis au point un réducteur planétaire personnalisé pour améliorer la puissance du moteur et atteindre les performances visées.

Download a PDF of this article
- Conception sans fer économe en énergie
- Faible échauffement du moteur
- Durée de vie de 1 500 heures
- Conception à réducteur personnalisé