Browse News Categories
Additional Resources
Instrument Chirurgical Manuel – Chirurgie Des Petits Os

Les instruments chirurgicaux manuels sont des appareils essentiels qui viennent en aide aux chirurgiens pendant les procédures médicales et nécessitent des solutions de motorisées fiables et efficaces. Pendant les opérations, il est possible d'adapter sur ces instruments manuels modulaires différentes options : perceuse, scie, lavage par pulsation...
Une société leader dans le domaine des outils chirurgicaux avait besoin d'une solution motorisée fiable, capable d'alimenter un outil à main modulaire destiné à la chirurgie traumatique et des petits os. Ce moteur devait également pouvoir remplacer dans l'outil le produit existant, provenant d'un concurrent. Portescap a étudié de nombreuses itérations afin de répondre en tous points aux exigences de conception du client. Les ingénieurs ont sélectionné le motoréducteur de taille 9 pour développer les éléments personnalisés requis pour s'adapter au design de l'outil existant. Avec le moteur chirurgical CC sans balais à encoches B0912N10, la version modifiée de l'outil manuel répondait à l'intégralité des exigences d'ajustement.
Le moteur Portescap a également passé avec succès le test en autoclave en supportant plus de 1 100 cycles. L'efficacité de la conception a permis de diminuer le niveau sonore et le poids de l’instrument final et d'en améliorer la fiabilité par rapport au moteur utilisé précédemment.

Download a PDF of this article
- Technologie à encoches BLDC
- Conception à haut rendement
- Fonctionnement générant moins de chaleur
- Couple et vitesse élevés
- + de 1 000 cycles d'autoclave