Browse News Categories
Additional Resources
Scanner Vésical Portable

Les scanners vésicaux utilisent des ondes ultrasonores pour mesurer le volume d'urine dans la vessie. Le petit scanner entraîne plusieurs transducteurs et recueille les données des ondes sonores qui rebondissent sur la vessie, ce qui lui permet de calculer la quantité de liquide. Ces appareils sont essentiels pour évaluer un patient en cas de rétention urinaire, une urgence médicale où le patient ne peut plus évacuer volontairement.
Un fabricant de dispositifs médicaux avait besoin d'un moteur compact et efficace capable de faire fonctionner un appareil à ultrasons portable alimenté par batterie en utilisant la basse tension et le courant disponibles. La société a choisi Portescap comme fournisseur de solutions motorisées, en raison de son expertise et de son expérience dans la fabrication de moteurs miniatures pour les équipements médicaux.
Le client avait d'abord envisagé un moteur pas-à-pas Can Stack classique pour son dispositif. Cependant, la collaboration avec l'équipe de R&D de Portescap a abouti à une solution différente : un moteur pas-à-pas à aimant disque avec réducteur qui correspondait mieux aux caractéristiques de performance souhaitées pour le scanner.
Le client a utilisé succès le moteur pas-à-pas à aimant disque P110 avec un réducteur B16 sur plusieurs prototypes et a rapidement obtenu l'approbation de la FDA. Les capacités supérieures de vitesse et de couple du moteur ont permis d'utiliser un rapport de transmission moindre, ce qui s'est traduit par un niveau sonore réduit et un fonctionnement plus fluide.
Réducteur B16

Download a PDF of this article
- Réponse dynamique rapide
- Faible couple de détente – Fonctionnement fluide
- Conception efficace – Faible consommation électrique
- Longue durée de vie