Browse News Categories

Back to Newsroom

Instrument Chirurgical Manuel - Rasoir Arthroscopique

November 3, 2022

Les instruments chirurgicaux manuels sont essentiels pour les chirurgiens dans la mesure où ils les aident dans diverses procédures médicales telles que les interventions chirurgicales au niveau de la main et du poignet. Les fabricants de ces dispositifs doivent relever de nombreux défis lorsqu'ils conçoivent et produisent leurs articles, car les chirurgiens entendent disposer d'outils à la fois légers, fonctionnant sans échauffement et résistants à de nombreux cycles d'autoclave. En outre, ils doivent émettre peu de bruit étant donné la nature sensible de ces procédures.

Une société leader dans le domaine des outils chirurgicaux avait besoin d'un petit motoréducteur capable d'alimenter un instrument manuel de rasage utilisé pour les interventions chirurgicales arthroscopiques au niveau de petites articulations. Portescap a travaillé avec le fabriquant pour modifier un motoréducteur taille 5, développant une longueur spéciale du paquet de tôle, ainsi qu’un carter moteur spécifique répondant aux attentes du client. Sur la base d’un moteur B0512 à courant continu (CC) sans balais et à encoches avec réducteur, l'équipe R&D a mis au point une solution optimisée incluant des engrenages recouverts de Teflon® pour une meilleure durabilité.

Les prototypes entièrement personnalisés ont été livrés au clients en 5 semaines et satisfaisaient à tous les critères de test, y compris celui en autoclave. Le moteur de Portescap a obtenu de meilleurs résultats que tous les autres produits concurrents et sa résistance en étuve était jusqu'à plus de 8 fois supérieure à celle du meilleur système concurrent. Le dispositif de rasage présente une conception ergonomique améliorée grâce à la réduction de sa longueur et de son poids, ce qui en fait un outil plus puissant et précis qui privilégie également le confort de l'utilisateur.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Technologie à encoches BLDC
  • Conception à haut rendement
  • Faible température et légèreté
  • Couple et vitesse élevés
  • Résistance à plus de 1 000 cycles d'autoclave