Browse News Categories
Additional Resources
Machine À Tatouer Rotative

Un fabricant européen d'équipements de tatouage souhaitait améliorer les capacités et l'ergonomie de sa machine existante. Les tatoueurs ont adopté les machines à tatouer rotatives dans leurs salons en raison de leur facilité d'installation et de leur fonctionnement silencieux par rapport aux machines à bobines traditionnelles. La machine rotative utilise un petit moteur à courant continu pour actionner les aiguilles, alléger le dispositif et minimiser la tension de l'artiste, ce qui permet des temps de tatouage plus longs pour les motifs complexes.
Portescap a été contacté pour fournir un moteur à courant continu avec des capacités de puissance et de couple optimisées par rapport à la conception existante du client. L'équipe de prototypage de Portescap a mis au point un moteur de validation de principe pour évaluer et optimiser les performances de la machine. Pour ce faire, Portescap a ensuite modifié la conception pour utiliser le moteur à courant continu à balais Athlonix™ 16DCT. Les modifications comprenaient également des aimants en néodyme plus puissants et un arbre personnalisé pour répondre aux exigences de montage du client.
Portescap a fourni une solution offrant un couple et une puissance de fonctionnement supérieurs dans un boîtier compact, qui s'est traduite par une meilleure ergonomie et un dispositif plus léger.

Download a PDF of this article
- Moteur cc à balais
- Conception sans fer économe en énergie
- Faible échauffement du moteur