Browse News Categories

Back to Newsroom

Éclairage Scénique À Led

December 15, 2022

Les LED haute puissance sont couramment utilisées dans les salles de spectacle, les studios de télévision et de nombreux autres lieux exigeant un éclairage variable. Les éclairages de scène se caractérisent principalement par la possibilité de régler les couleurs et de commander l'angle de faisceau. Trois niveaux de filtres produisent toutes les couleurs du spectre visible. De petits actionneurs linéaires manoeuvrent les filtres dans l'ordre et la position appropriés pour atteindre les résultats désirés.

Un fabricant international d'éclairages souhaitait améliorer les capacités de ses éclairages scéniques à LED mobiles innovants. Portescap a été chargé de fournir un actionneur linéaire compact, avec une force suffisante pour permettre les réglages des filtres. L'équipe de R&D a mis au point un prototype d’actionneur de 20 mm. L’actionneur linéaire pas-à-pas 20DAM-K fournissait 25 % de force en plus que le modèle proposé par un concurrent à la vitesse souhaitée.

La solution avancée par Portescap procurait davantage de force dans un ensemble compact, ce qui améliorait la commande des éléments filtrants nécessaires pour les modules d'éclairage de scène. Grâce à la conception robuste du produit, aucun retour n'a été enregistré parmi les 100 000 actionneurs livrés, démontrant ainsi la fiabilité de la solution de motorisation.

Actionneur linéaire pas-à-pas 20DAM-K

Download a PDF of this article

Highlights
  • Force continue élevée
  • Conception à faible niveau de vibrations permettant un déplacement plus précis de la lentille
  • Faible niveau sonore
  • Conception compacte et économique
  • Options d'actionneur captif et non captif
  • Longue durée de vie