Browse News Categories
Additional Resources
Analyseur À Rayons X Portable

Un grand fabricant d'analyseurs à rayons X spécifiques avait besoin d'un moteur offrant une densité de puissance élevée pour améliorer l'ergonomie d'un nouveau produit à rayons X portable. Le moteur entraîne le mécanisme d'obturation qui régule le faisceau de rayons X pour détecter des métaux « RoHS 3 » et les métaux lourds, et pour quantifier les éléments toxiques.
Une taille et un poids réduits étaient essentiels pour améliorer l'ergonomie et donc le confort d'utilisation de l'appareil. En outre, le moteur étant logé dans un boîtier en laiton, un modèle plus compact et plus efficace diminuerait la quantité de laiton et les coûts liés au montage du moteur.
Portescap a introduit un nouveau type de moteur pour répondre aux exigences strictes en matière d'encombrement et de performances. Le moteur cc à balais Athlonix™ 10NS61 offrait la haute densité de puissance requise dans un boîtier léger et compact. Le client a été très satisfait de la légèreté, de l'ergonomie et de la puissance du produit.

Download a PDF of this article
- Moteur cc à balais
- Construction sans fer économe en énergie
- Aimants en néodyme haute énergie
- Faible échauffement du moteur