Browse News Categories
Additional Resources
Scie Chirurgicale

Les instruments portatifs utilisés dans diverses procédures médicales constituent un élément essentiel de la boîte à outils d'un chirurgien. Les moteurs de précision servant à alimenter ces outils doivent être compacts, efficaces, rentables et fiables.
Un fabricant américain de dispositifs médicaux a rencontré des problèmes de fiabilité avec les moteurs utilisés dans les outils chirurgicaux destinés à couper et percer les os en vue de la pose d'implants. Lors de la recherche d'un autre fournisseur, deux exigences essentielles furent imposées : obtenir un moteur capable d’effectuer des milliers de cycles en autoclave ainsi que la possibilité de remplacer les roulements usés.
Portescap a été choisi en raison de sa vaste expertise en matière de microtechnologie, de solutions autoclavables et de sa capacité à fournir la solution optimale grâce à des capacités de prototypage itératif. Les ingénieurs de Portescap ont choisi le moteur SMS durable à courant continu sans balais et à encoches B1210N1021 avec rotors amovibles pour faciliter le remplacement des roulements. Grâce à des protocoles d'essai de qualification approfondis, les moteurs ont atteint plus de 1 500 cycles en autoclave. L'amélioration de la fiabilité du moteur en résultant a également permis de réduire les coûts d'entretien pour l'établissement médical.

Download a PDF of this article
- Fiabilité et efficacité élevées
- Excellent rapport couple/puissance
- Résistant aux environnements difficiles
- Conceptions personnalisables
- Fonctionnement silencieux, vibrations réduites