Browse News Categories

Back to Newsroom

Actionneur De Détendeur

January 4, 2023

Les vannes sont utilisées dans de nombreuses applications pour réguler la circulation de fluides de chauffage ou de refroidissement dans un système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC). Un détendeur est un dispositif de limitation de débit utilisé dans les systèmes de réfrigération pour faire chuter la pression du fluide de travail. Lorsqu'il est correctement commandé, le détendeur maintient l'évaporateur en état d'activité pendant toute sa durée de fonctionnement afin d'optimiser l'efficacité. Les détendeurs électriques utilisent des moteurs Can Stack et des réducteurs pour convertir le mouvement rotatif en actionnement linéaire qui, à son tour, entraîne le piston du détendeur. Ces détendeurs peuvent être exposés à des températures ambiantes plus élevées en cours de fonctionnement.

Une entreprise leader dans le secteur HVAC a chargé Portescap d'étudier un nouveau type de détendeur à la fois plus fiable et plus précis. En collaboration avec le client, l'équipe de prototypage de Portescap a mis au point plusieurs conceptions différentes afin d'identifier la combinaison moteur/réducteur la mieux adaptée aux exigences en matière de performances du détendeur, y compris la classe d'isolation et la température requises. Une solution associant un moteur pas-à-pas Can Stack de 42 mm à un système de réducteur approprié a fourni les 70 N de force nécessaires pour entraîner le piston du détendeur. Il en résulte un produit économique et compact qui a pleinement répondu aux besoins du client.

Moteur pas-à-pas Can Stack 42M048 avec réducteur

Download a PDF of this article

Highlights
  • Économique
  • Sans maintenance – aucun balai
  • Réducteur pour actionnement linéaire
  • Facilement personnalisable