Browse News Categories
Additional Resources
Machine À Tatouer Rotative

Les tatoueurs ont adopté les machines à tatouer rotatives dans leurs salons en raison de leur facilité d'installation, de leur fonctionnement silencieux et de leurs besoins de maintenance réduits par rapport aux machines à bobines traditionnelles. La machine rotative utilise un moteur à courant continu pour actionner les aiguilles et alléger le dispositif. Cette solution permet de minimiser les contraintes pour l'artiste et d'augmenter les temps de tatouage pour les motifs complexes.
Un fabricant de machines de tatouage a demandé à Portescap de fournir un moteur à courant continu personnalisé à jeu axial nul, caractéristique essentielle pour prolonger la durée de vie des paliers en raison du fonctionnement à haute vitesse des aiguilles. Le moteur nécessitait également quelques changements mécaniques pour pouvoir être monté à l'intérieur de l'outil rotatif. L'équipe de prototypage de Portescap a rapidement mis au point un prototype personnalisé pour la validation de principe. Elle l'a par la suite modifié pour optimiser les performances de la machine en utilisant un moteur à courant continu à balais Athlonix™ 16DCT. Le moteur personnalisé était une solution idéale pour cette machine, car il répondait aux exigences spécifiques du client tout en préservant le confort de l'artiste avec un faible échauffement du moteur.

Download a PDF of this article
- Moteur cc à balais
- Conception sans fer économe en énergie
- Construction sans fer
- Faible échauffement du moteur