Browse News Categories

Back to Newsroom

VALVE DE DOSAGE DE CARBURANT

June 20, 2023

Un débit de carburant fiable, précis et stable est nécessaire pour alimenter les moteurs des avions à hautes performances. Une vanne de dosage de carburant distribue la quantité de carburant appropriée en fonction de la puissance moteur requise. Un moteur miniature intégré à la vanne permet d’obtenir des débits précis et stables.

Un leader mondial en systèmes de commande de vol, transport de fluides, systèmes pneumatiques et de graissage avait besoin d’un moteur léger et fiable capable de résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes de l’environnement difficile d’un avion. Les ingénieurs-concepteurs de Portescap ont mis au point une solution basée sur le micro-moteur original de 16 mm, une conception de Portescap existante, afin de répondre aux exigences rigoureuses actuelles en matière de durée de vie de l’application et du produit.

La légèreté, l’efficacité et la robustesse du moteur ont permis de réduire la consommation totale de carburant et de continuer à fournir d’innombrables heures de vol sans aucun problème. Le fournisseur a également largement bénéficié d’un partenariat avec Portescap tout au long du cycle de vie de sa plateforme, des solutions d’origine aux innovations.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Couple très élevé
  • Compact et léger
  • Bobine à haut rendement
  • Conception puissante
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Longue durée de vie