Browse News Categories

Back to Newsroom

SYSTÈME D’ACTIONNEMENT DE CONTRÔLE D'AILETTES DE MISSILE

June 8, 2023

Il est essentiel de contrôler avec précision la trajectoire de vol d’un missile afin qu’il atteigne sa cible. Sur la base de données fournies par le système de guidage, les vérins ajustent précisément la position des surfaces de contrôle (c’est-à-dire les ailettes et les canards) pour guider la trajectoire de vol du missile. Le moteur qui entraîne le vérin doit être à la fois léger et robuste pour résister aux conditions environnementales extrêmes auxquelles le missile est confronté.

Un fabricant international de produits de défense a engagé Portescap pour qu'il fournisse une solution efficiente et puissante pour un système d'actionnement de contrôle d'ailettes de missile (CAS). La longue expérience de Portescap dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, conjuguée à sa capacité à personnaliser une solution COTS pour proposer un prototype rapide, a été un moteur clé dans le processus de sélection.

Le moteur à courant continu sans balais 30ECT et le codeur M-Sense B ont été intégrés dans le design du CAS pour conserver sa petite taille et augmenter le rendement de 20 %. La robustesse du moteur répondait aux exigences de l’application en matière de chocs et de vibrations. Un choix minutieux des matériaux a permis de bénéficier de composants qui résistent à des températures extrêmes et de prolonger la durée de stockage de 20 ans.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Faible EMI/CEM
  • Options de feedback intégrées
  • Conception puissante
  • Compact et léger
  • Température de fonctionnement :
    -65 °F à 190 °F
  • Fonctionnement dans des environnements soumis à des chocs et à des vibrations importants