Browse News Categories

Back to Newsroom

THROMBECTOMIE MÉCANIQUE - DISPOSITIF D’ÉLIMINATION DES CAILLOTS

June 16, 2023

Un des principaux fabricants de dispositifs de thrombectomie mécanique avait besoin d'un moteur à courant continu à haute vitesse pour alimenter un nouveau dispositif destiné à éliminer les caillots dans le cerveau. Étant donné que les caillots peuvent être mortels, la précision et la fiabilité du moteur sont essentielles. Pour éliminer un caillot, le dispositif fait tourner un fil à vitesse haute pour briser le caillot avant de l'aspirer hors du flux sanguin. Le moteur du dispositif doit fonctionner à des vitesses qui dépendent des conditions spécifiques nécessaires à l'élimination du caillot.

Le moteur à courant continu à balais sans fer 16N78 de Portescap a été retenu, car il peut fonctionner efficacement à des vitesses élevées, ce qui est essentiel pour fournir la vitesse de rotation nécessaire au câble pour briser rapidement le caillot. La haute efficacité du moteur sans noyau permet au 16N78 de fonctionner à basse tension, ce qui permet de réduire la taille de la batterie. Une batterie plus petite réduit l’encombrement de l'outil et améliore son ergonomie. La puissance élevée du moteur permet d’obtenir un couple adéquat tout au long du processus.

La vitesse et la puissance du 16N78, associées à la fiabilité de la conception de Portescap, ont permis de fabriquer un dispositif efficient et léger qui répond aux exigences principales de la thrombectomie.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Construction sans fer
  • Aimant au néodyme pour des performances élevées
  • Densité de puissance élevée
  • Commutation métaux précieux
  • Moteur CC à balais compact
  • Bobines REE pour réduire l’électro-érosion