Browse News Categories

Back to Newsroom

Pompe De Nutrition Entérale

October 25, 2023
POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE

Les pompes de nutrition, également appelées pompes d’alimentation entérale, délivrent des nutriments et hydratent les patients qui ont besoin d’une alimentation par sonde à cause de pathologies qui empêchent un apport alimentaire normal. Le dispositif est généralement porté sur le corps et fonctionne pendant plusieurs heures tous les jours pour apporter la nutrition nécessaire au patient aux moments appropriés. Une solution de mouvement robuste est essentielle au bon fonctionnement de la pompe, car elle permet aux patients de prendre part aux activités quotidiennes et de recevoir les nutriments nécessaires en même temps. Les moteurs doivent également fournir une puissance de sortie adéquate pour un fonctionnement continu pendant le cycle de nutrition.

Un fabricant de dispositifs médicaux qui mettait au point une nouvelle pompe de nutrition a contacté Portescap en demandant une solution de mouvement rentable et fiable pour l’entraînement de la pompe. L’équipe de Portescap a choisi le 35L048D, un moteur pas-à-pas Can Stack de 35mm, qui fournit un couple continu élevé lorsqu’il est associé à un réducteur. La commutation électronique du moteur Can Stack satisfaisait aux exigences de longue durée de vie de la pompe, tandis que la technologie pas-àpas a permis d’assurer que le couple d’entraînement était fourni à chaque cycle de nutrition afin que le patient reçoive les nutriments prescrits.

La puissance de sortie élevée du motoréducteur 35L048, combinée à son enveloppe compacte, répondait non seulement aux exigences de taille et de puissance de l’application, mais a également permis de minimiser la taille globale de la pompe. Le fabricant a été ravi de mettre sur le marché un dispositif qui garantit un apport adéquat en nutriments avec la plus grande liberté de mouvement, améliorant ainsi la qualité de vie du patient.

35L048D

Download a PDF of this article

Highlights
  • Contrôle en boucle ouverte
  • Contrôle numérique simplifié via un microprocesseur
  • Technologie rentable
  • Longue durée de vie grâce à la conception sans balais
  • Options de bobinage adaptées aux entrées de controlles
  • Personnalisations mécaniques– arbre, bride, roulements