Browse News Categories
Additional Resources
Système De Déploiement Des Ailes
Les bombes planantes constituent un élément essentiel de la guerre moderne, car elles offrent de nombreux avantages par rapport aux missiles guidés ou aux bombes non guidées. Par exemple, les bombes planantes déploient leurs ailes pour atteindre une portée très importante; elles peuvent tripler la distance parcourue par les armes déployées depuis un aéronef sans qu'il n'ait besoin de passer au-dessus de la zone cible. Le coût global du système est, typiquement, nettement inférieur à celui d’un missile guidé. En outre, la capacité des bombes planantes à être lancées depuis une rampe de lancement augmente encore le nombre de possibilités d'utilisation de cette solution de défense à longue portée.
Un fabricant mondial de systèmes de défense s’est adressé à Portescap dans le cadre de la mise au point d'un actionneur de déploiement des ailes pour ses bombes planantes. L’application nécessitait un moteur robuste, capable non seulement de fonctionner à haute altitude et à basse température, mais aussi d'être fiable dans des environnements de combat. Portescap a identifié le moteur CC à balais 35NT comme la solution de motorisation idéale pour l'actionneur en raison de son prix, de sa complexité réduite et de la fiabilité offerte par une plateforme de produits établie. En tant que solution standard "off the shelf", ce moteur de 35 mm pouvait également être facilement modifié pour répondre aux exigences spécifiques de l’application.
Le moteur 35NT fournissait également les performances de fiabilité et robustesse requises pour répondre aux exigences techniques et commerciales du client. Grâce à une solution "off the shelf" légèrement modifiée, le coût global du système est resté bas et l'actionneur à pu être mis sur le marché rapidement. Depuis 2005, plus de 20'000 bombes à glissement équipées de cet actionneur de déploiement des ailes ont été fabriquées, dont 10'000 ont été utilisées dans des opérations de combat jusqu'à présent.
Download a PDF of this article
- Compact, léger et puissant
- Complexité réduite grâce à la technologie CC à balais
- Solution "off the shelf" facilement modifiable pour les environnements extrêmes