Browse News Categories

Back to Newsroom

Dispositif D’assistance Circulatoire Mécanique Extracorporel

February 5, 2024
Dispositif D’assistance Circulatoire Mécanique Extracorporel

Un dispositif d’assistance circulatoire mécanique est un élément essentiel pour aider le coeur à faire circuler le sang dans le corps, surtout en cas de choc cardiogénique ou d’intervention coronarienne percutanée (ICP). Ce dispositif utilise un moteur CC sans balais miniature puissant qui aide le ventricule gauche à pousser le sang dans l’aorte. Il joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du dispositif, en reproduisant le mouvement de pompage du coeur et en fournissant la vitesse haute et le couple nécessaires pour une assistance sans heurts.

Pendant la mise au point d’un nouveau dispositif d’assistance circulatoire mécanique extracorporel, un fabricant de dispositifs médicaux s’est adressé à Portescap en demandant un moteur sans balais performant et de haute qualité pour entraîner la pompe. L’équipe de Portescap a choisi le moteur 16ECP52 Ultra ECTM. Non seulement ce moteur de 16 mm fournit le couple nécessaire sur la plage de vitesses requise avec un échauffement minimal, mais sa conception sans encoches lui permet de s’adapter rapidement aux différents besoins de la procédure et des périodes de récupération. La conception de la bobine U-coil du moteur Ultra EC offre également une importante puissance de sortie, permettant ainsi de réduire le diamètre du moteur et optimiser l’encombrement de l’appareil.

Le 16ECP52 a dépassé les exigences de taille et de puissance de l’application tout en fournissant la réactivité maximale essentielle au bon fonctionnement de l’appareil. Le fabricant a également apprécié les normes de qualité de Portescap tout au long de son processus de production, ce qui permet de garantir que les exigences principales des appareils soient toujours respectées.

16ECP52 8B Ultra ECTM

Download a PDF of this article

Highlights
  • Densité de puissance et plage de vitesse élevées
  • Haute efficacité permettant de réduire les pertes et l’échauffement
  • Réduction des complications pour le patient grâce à une solution motorisée de haute qualité
  • Conception sans encoches pour une réactivité maximale afin de simuler le rythme cardiaque