Browse News Categories
Portescap élargit sa plate-forme de moteurs à courant continu sans balais (BLDC) Ultra EC, avec le produit 22ECP-2A à électronique intégrée
Portescap présente le dernier-né de sa plate-forme de minimoteurs à courant continu sans balais Ultra EC™ : le moteur sans balais 22 ECP doté d’électronique intégrée. Ce nouveau moteur de 22 mm de diamètre est disponible dans une longueur de 35 mm. Ce moteur compact offre près de 50 % de couple continu de plus que les moteurs comparables, sans transiger sur le fonctionnement régulier et la longue durée de vie utile que vous attendez des produits Portescap.
L'intégration du pilote (driver) dans le moteur réduit à la fois bon nombre des complexités liées au fonctionnement de ce dernier, le temps d'installation, la taille globale de l'application et l'enchevêtrement des câblages, tout en procurant des avantages sur les coûts.
Les solutions de motorisation avec électronique intégrée conviennent parfaitement à des applications telles que les appareils respiratoires et de ventilation, les pompes à perfusion, les pompes industrielles miniatures, les instruments chirurgicaux à main, les diagnostics cliniques, ainsi que l'actionnement des valves, pour n’en citer que celles-ci.
À propos de Portescap
Portescap réussit à fournir des moteurs sans balais de haute qualité, durables et ultra-performants qui sont le choix idéal pour les applications avec réducteur en raison de leur baisse de vitesse minimale, et du faible échauffement du moteur en charge. Leur faible inertie en fait une option exceptionnelle pour les applications nécessitant un arrêt, un démarrage et une accélération rapides.
Portescap peut également procurer, sur demande, des options de personnalisation, notamment des réducteurs, des codeurs, des variantes de bobine et des adaptations d'interface mécanique.
Portescap est certifié ISO 9001:2008 à l'échelle mondiale, et notre site de production en Inde est également certifié ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007.