Browse News Categories

Le moteur plat sans balais à encoches 20ECF vient enrichir la gamme de moteurs BLDC de Portescap

Portescap, principal fabricant mondial de solutions motorisées, présente le dernier-né de sa plateforme de moteurs plats, le nouveau moteur sans balais à encoches 20ECF. Le 20ECF se distingue par sa conception plate ainsi que par son format compact, caractéristique des BLDC proposés par Portescap.

Avec son diamètre de 19 mm, ce moteur est inférieur de 1 mm aux produits concurrents. Grâce à son design, il génère moins de chaleur et son faible poids (quinze grammes) permet de réaliser au moins 30% d’économie par rapport aux autres solutions de mouvement. Grâce à son optimisation conceptuelle, la régulation de ce moteur est également améliorée de 50% par rapport aux solutions standard disponibles sur le marché.

Le moteur 20ECF constitue un choix idéal pour ceux qui recherchent des performances optimales dans un format de plus en plus compact. Nombre d’applications médicales et industrielles peuvent bénéficier des avantages offerts par ce produit, particulièrement adapté à plusieurs domaines tels que la robotisation chirurgicale et de service, l’automatisation des laboratoires, les machines à tatouer de qualité, les pinces électriques, la technologie LiDar et les pompes.