Browse News Categories

Portescap élargit son offre de moteurs BLDC avec un nouveau moteur plat sans balais à encoches de 32 mm

Portescap, spécialiste reconnu des moteurs miniatures et des solutions de contrôle de mouvement de précision, vient de dévoiler son moteur plat sans balais à encoches 32ECF, dernier-né de sa gamme. Ce nouveau moteur présente un diamètre de 32 mm et une longueur totale de 17,6 mm. Avec une conception à 4 pôles et une densité de puissance élevée dans une architecture plate, ce moteur de 32 mm utilise une configuration de rotor externe avec un entrefer entre la bobine et la structure magnétique qui est géré dans le sens radial.

Le circuit électromagnétique du 32ECF a été optimisé pour des performances supérieures, avec une optimisation de 45 % du facteur de régulation du moteur (R/K^2) par rapport aux options standard disponibles. Le moteur délivre également une puissance continue maximale de 32 W à un régime de 10 000 tr/min dans un format plat de 32 mm, soit 19 % de plus que de nombreuses solutions comparables. Comme pour n'importe quel produit Portescap, il existe des options de personnalisation.

Le nouveau moteur 32ECF est un excellent choix pour les entreprises qui travaillent sur des projets de nouvelle génération, de nouveaux programmes ou de futures itérations d'appareil. Ce moteur convient parfaitement aux applications nécessitant une solution de motorisation aux performances cruciales mais avec espace disponible limité, telles que les préhenseurs électriques, les systèmes d'automatisation de laboratoire, et de perfusion et les LiDar (Light Detection and Ranging, détection et télémétrie par la lumière).

Pour plus d'informations, consultez le site www.portescap.com/fr-fr.