Browse News Categories
Portescap lance le CNT2440, un nouveau contrôleur autoclavable sans capteur
Portescap, fournisseur mondial de moteurs miniatures innovants, est heureux d'annoncer le lancement, d’une unité de contrôle autoclavable capable de résister jusqu'à 1 000 cycles de stérilisation. Ce contrôleur, dénommé CNT2440, a une tension nominale de maximum 24 V et un courant nominal de maximum 40 A, soit une puissance nominale de 960 W. C’est le dernier produit à avoir rejoint la gamme de solutions motorisées. Il tire parti des connaissances approfondies de Portescap en conception autoclavable et répond aux besoins d'options sur le marché de la chirurgie.
Cette unité de contrôle est dotée d'un entraînement sans capteur, ce qui permet de réduire la complexité de l'installation et d'améliorer la fiabilité du système. Ce contrôleur est entièrement compatible avec la gamme de moteurs à courant continu sans balais (BLDC) avec ou sans encoches stérilisables de Portescap, offrant ainsi aux clients la possibilité de choisir en fonction des besoins exacts de l'application. Il peut aussi être programmé pour répondre aux exigences d'une application spécifique, notamment pour ajuster la plage de déplacement, les paramètres de freinage et les caractéristiques de déclenchement.
Le produit CNT2440 est idéal pour ceux qui recherchent un package exclusif combinant un moteur et une unité de contrôle stérilisables. Il convient particulièrement bien pour manipuler des outils chirurgicaux manuels fonctionnant sur batterie. Parmi les applications spécifiques chirurgicales qui tireront le meilleur parti de cette unité de contrôle, citons les perceuses, les outils électriques, les scies ainsi que les tournevis électriques.