Browse News Categories

Ajout du moteur plat sans balais compact 45ECF à la gamme ECF de Portescap

Portescap a le plaisir d’annoncer le lancement du moteur à courant continu plat sans balais à encoches 45ECF, le moteur le plus récent et le plus grand de sa gamme de moteurs plats. Le moteur 45ECF présente de meilleures performances, car il utilise une configuration de rotor externe avec un diamètre global de 43,2 mm et une longueur de seulement 22,5 mm. Il est équipé de capteurs à effet Hall, ce qui permet de contrôler facilement sa vitesse et son couple. Il peut également être livré sans capteur pour répondre aux exigences de chaque application. De plus, il peut être utilisé en combinaison avec des réducteurs existants et offrir un couple de sortie élevé aux vitesses de fonctionnement requises.

L’optimisation du design, grâce à un couple continu maximal de 91 mNm dans un encombrement compact, en fait le choix idéal pour les applications qui exigent des performances élevées dans des espaces restreints. Étant donné que le moteur 45ECF est ouvert, la chaleur est évacuée plus facilement. Le 45ECF peut être entièrement personnalisé pour répondre aux exigences de chaque application.

Grâce à son couple élevé et à sa rentabilité, le moteur 45ECF est une solution parfaite pour de nombreuses applications de l’aérospatiale et de la défense (commande de vannes d’avion, commande de missiles, systèmes de coussins d’air, systèmes de contrôle de vol, robots militaires), ainsi que pour la robotique (roues motrices pour VGA, pinces robotisées) et la médecine (robotique chirurgicale).