Browse News Categories
L'objectif de ce document est de mettre en évidence et de comparer les technologies de moteurs existantes pour la commande des vannes de gaz utilisées dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC). Les systèmes HVAC utilisent des vannes à commande électronique peu onéreuses pour moduler le débit du fluide et le couper. Ces vannes demandent en général un niveau moyen de couple à basse vitesse. Chacune des technologies de moteur disponibles pour actionner ces vannes présentent des caractéristiques propres qui peuvent être avantageuses selon les besoins spécifiques de l'application.
INTRODUCTION
Les systèmes HVAC permettent de réguler la température et la qualité de l'air dans les espaces clos, afin de garder les personnes au chaud en hiver et au frais en été. Le système de chauffage comporte des chaudières, des pompes, des radiateurs, des compteurs et d'autres composants qui utilisent généralement la combustion de gaz naturel pour chauffer l'air ou l'eau qui circulera dans l'espace à climatiser.
Le fonctionnement d'un système HVAC implique le contrôle et le dosage précis, au moyen d'éléments de détection et de modulation, du gaz ou liquide en circulation. L'élément de modulation peut être réalisé de différentes façons, mais il utilise généralement un type quelconque de régulateur de débit et/ou de robinet d'isolement (d'arrêt).
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES RÉGULATEURS DE DÉBIT DE FLUIDE
Dans l'exemple d'un régulateur de débit, une tige monte ou descend dans le corps de vanne. Une aiguille, qui est l'élément d'obturation, est placée à l'extrémité de la tige, et cette dernière restreint alors l’écoulement du fluide au niveau souhaité. Dans une vanne à tige et à bille, une bille tourne autour de l'axe de la vanne. Cette bille comporte une découpe qui permet un passage total du fluide dans une position ou un débit variable en fonction de la position de la tige entre ouverture et fermeture.(Figure 1)
Le mouvement de la tige de la vanne peut être réalisé manuellement (l'opérateur tourne une vis de réglage de la position de l'aiguille), ou électroniquement (un actionneur commandé par un moteur et un variateur déplace la tige).
TYPES DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE DE MOUVEMENT POUR LES ACTIONNEURS DE VANNE DE GAZ
Les technologies de contrôle de mouvement qui répondent aux exigences de performance et de coût d'un actionneur de vanne de gaz sont le moteur CC (courant continu) pas-à-pas (stepper) ou le moteur CC – à balais (brush DC). Même si les deux technologies offrent les capacités nécessaires de couple et de vitesse pour l'application, le concepteur doit déterminer la configuration du système global pour développer une solution complète de contrôle de mouvement. À un niveau plus général, le système électrique de contrôle de mouvement se compose d'un moteur et d'un système de positionnement. Vous trouverez ci-après les options à retenir en fonction des objectifs de conception.
Options disponibles pour la configuration système globale
Technologie de moteur | CC à balais |
Pas-à-pas | |
Type de mouvement de l'actionneur | Rotatif |
Linéaire | |
Système de positionnement | Commande en boucle fermée |
Commande en boucle ouverte |
Pour l'actionneur de vanne de gaz, la combinaison technologie de moteur, type de mouvement et système de positionnement (se reporter aux options du tableau ci-dessus) détermine la complexité et le coût de la solution de motorisation complète. Les différentes options du système électrique de contrôle de mouvement sont les suivantes :
• | Les moteurs cc à balais produisent un mouvement rotatif, ou linéaire si l'on ajoute une vis-mère externe (pour convertir la rotation en déplacement linéaire). Dans les deux cas, tout besoin de positionnement exige d'utiliser un codeur pour assurer un fonctionnement en boucle fermée. |
• | Les moteurs pas-à-pas génèrent un mouvement rotatif, ou linéaire à condition d'ajouter une vis-mère externe. Dans les deux cas, une commande en boucle ouverte est possible directement à travers le variateur. Le choix d'une commande en boucle fermée impose d'utiliser un codeur. |
• | Les moteurs pas-à-pas linéaires intègrent une vis-mère dans un ensemble unique robuste pour réaliser une sortie de mouvement linéaire directe. La commande s'effectue en boucle ouverte avec le variateur. |
Configurations possibles du système pour chacune des technologies de moteur
Technologie de moteur | Cc à balais | Pas à pas/ pas à pas linéaire |
Type de mouvement | Rotatif ou linéaire externe | Rotatif, linéaire externe ou linéaire intégré |
Système de positionnement | Fermé | Boucle fermée/ ouverte |
Couple/vitesse | Plage très étendue | Plage limitée |
Coût | Moyen à élevé | Bas |
CHOIX DES MOTEURS POUR LES ACTIONNEURS DE VANNE DE GAZ
Moteur à courant continu (CC)
Les moteurs CC sont des machines électriques relativement simples qui tournent lorsqu'elles sont alimentées en courant continu.(Figure 2) Elles n'ont pas besoin d'une électronique complexe pour animer le moteur. Toutefois, si un mouvement linéaire est nécessaire pour l'application, une solution basée sur un moteur CC doit utiliser une vis-mère et un engrenage supplémentaires pour convertir la rotation en mouvement linéaire. Cette solution impose aussi d'utiliser un mécanisme de retour d’information tel qu’un capteur optique ou codeur pour contrôler avec précision la position linéaire. Certains concepteurs souhaiteront ajouter un système de freinage pour améliorer la précision de positionnement en raison de l'inertie élevée du rotor.
Les moteurs CC, idéals pour les vannes de gaz, présentent généralement des vitesses de sortie comprises entre 1 000 et 10 000 tr/min et développent un couple pouvant aller jusqu'à 160 mNm. Selon le point de charge de service de l'application, un réducteur et/ou un système de vis-mère pourra être ajouté.
Moteur pas-à-pas
Le moteur pas-à-pas est
un moteur électrique CC
qui divise une rotation
du rotor en un certain
nombre de petits pas
égaux et discrets.(Figure 3)
Une unité de contrôle
dédiée est nécessaire
pour actionner un tel
moteur. Les moteurs
stepper présentent
des caractéristiques
inhérentes à leur
construction et à leur
conception qui peuvent
être avantageuses pour
l'application. Le moteur
peut être utilisé en
boucle ouverte avec une bonne précision, à condition d'être
correctement dimensionné. Il dispose ainsi d'un contrôle de
position intégré (pas discrets). En outre, le moteur pas-àpas
permet d'utiliser le couple de détente pour maintenir
la position, et répond très bien aux besoins de démarrage,
d'arrêt et d'inversion de marche de l'application.
Si l'application nécessite un mouvement linéaire, une solution à moteur pas à pas doit comporter une vis-mère et un engrenage supplémentaires pour convertir la rotation en mouvement linéaire.
En règle générale, les moteurs pas-à-pas sont compatibles avec des vitesses de sortie jusqu'à 1 000 tr/min et développent un couple pouvant aller jusqu'à 170 mNm. Le couple et la vitesse réels dépendent également du mode de commande (pas complet, demi-pas ou micropas). En fonction du point de charge de service de l'application, il est possible d'ajouter un réducteur et une vis-mère.
Actionneur linéaire pas-à-pas
Un actionneur linéaire pas-à-pas se compose d'un moteur
Can Stack doté d'un rotor fileté et d'une vis-mère intégrée
qui produit un mouvement linéaire direct dans un ensemble
compact.(Figure 4) La vis-mère de l'actionneur linéaire pas-à-pas
monte et descend par pas discrets en réponse à des
impulsions électriques. L'un des principaux avantages de
l'actionneur linéaire pas-à-pas est
sa capacité à être commandé
avec précision dans
un système en boucle
ouverte, sans dispositif de
rétroaction ni système
de freinage onéreux
pour assurer le
positionnement.
En règle générale, les actionneurs linéaires sont utilisés pour des vitesses de sortie jusqu'à 80 mm/s et génèrent une force allant jusqu'à 100 N. La force et la vitesse effectives dépendent aussi de l'efficacité de la vis-mère et du mode de commande (pas complet, demi-pas ou micro-pas). Selon le point de charge de service de l'application, un réducteur pourra être ajouté.
CONCLUSION
Comparaison des solutions de contrôle de mouvement
Paramètres | Solution de moteur cc | Solution de moteur pas à pas |
Vitesse | *** | ** |
Force/couple (à basse vitesse) | *** | ** |
Température de fonctionnement | ** | ** |
Durée de vie | ** | *** |
Rapport coût-efficacité | * | *** |
Simplicité de fonctionnement du moteur | *** | ** |
Facilité de contrôle de la position | * | *** |
Efficacité | *** | * |
Principales considérations pour le choix du moteur de commande de la vanne dans une application HVAC :
Les applications de vannes de gaz varient en fonction du type de tige de vanne ainsi que du fonctionnement, et de la précision souhaités. Parmi les exigences qui déterminent le choix de la solution adaptée pour une application, citons :
• | Le couple et la force maximum et en fonctionnement |
• | Besoin de vitesse : la force et le couple doivent normalement s'exercer à basse vitesse dans les applications de vannes. |
• | Prix de la solution complète |
• | Système de commande : une commande en boucle fermée n'est généralement pas nécessaire |
• | Température de fonctionnement de l'environnement de l'application |
• | Type de mouvement demandé pour la commande (rotatif ou linéaire) |
• | Durée de vie attendue de la solution jusqu'au remplacement |
• | Résolution linéaire ou en rotation demandée |
• | Intensité et tension maximales disponibles |
En fonction des solutions de contrôle de mouvement disponibles et des besoins de l'application HVAC, la solution la plus adaptée sera le moteur pas-à-pas pour une application rotative, ou le moteur pas-à-pas linéaire pour une application linéaire.