Une Découpe Au-dessus Du Reste : Les Micromoteurs Donnent De La Puissance À L’élagage

Browse News Categories

L’élagage dans les secteurs de la viticulture et de l'horticulture de nombreuses régions du monde reste l’une des tâches les plus manuelles et les plus chronophages. En 1984, le sécateur Electrocoup a été mis au point pour aider les travailleurs européens à réduire la douleur et à accélérer le travail dans les vignes et les vergers. L'adoption plus fréquentes des sécateurs électriques a permis aux travailleurs de réduire les blessures liées à l’élagage (syndrome du tunnel carpien et blessures dues aux mouvements répétitifs), car les sécateurs électriques aident à réduire l'effort et la fatigue par rapport aux sécateurs manuels.

La dernière génération de sécateurs, l’Electrocoup F3015, est bien plus qu’un simple sécateur électronique. Il s’agit d’un outil 4 en 1 sur batterie qui permet à l’utilisateur de changer la tête de coupe en fonction du type de travail effectué. Cet outil révolutionnaire permet aux utilisateurs d’optimiser leur investissement, car cet outil unique peut être utilisé dans de nombreux secteurs, notamment la viticulture, l’élagage des vergers et des arbres, l’arboriculture et l’élagage forestier, ainsi que l’entretien des parcs et des communes. Le F3015 est conçu pour accueillir des têtes interchangeables, des tiges d’extension et comprend un système de sécurité exclusif. Il s’agit de l’un des sécateurs électroniques les plus puissants de son secteur, avec un poids de seulement 790 grammes, une capacité de coupe de 40 mm et un couple de 184 Nm. Les têtes supplémentaires permettent au F3015 d’atteindre une capacité de coupe allant jusqu’à 55 mm et 360 Nm.

Des solutions de mouvement qui permettent de progresser dans des applications critiques.

Les ingénieurs de Portescap ont collaboré avec l’équipe d'INFACO pour créer une solution motorisée optimisée pour leur nouvelle génération de sécateurs. Grâce à une collaboration étroite et à la compréhension des besoins de cet outil portatif, Portescap a pu satisfaire les diverses exigences techniques. Il était essentiel que la solution de motorisation atteigne certains objectifs en termes de durée de vie, de poids, de taille et de faible consommation d’énergie.

{ Notre succès est le résultat de l'environnement très collaboratif que nous avons créé entre nos clients, notre équipe commerciale et notre équipe d'ingénieurs. }

« Ce qui est passionnant, c’est que l’équipe de Portescap a été en mesure de collaborer avec l’équipe INFACO dans les nombreuses étapes de l’évolution des sécateurs de ces 30 dernières années », explique le Dr Norbert Veignat de Portescap.

Pour le F3015, Portescap a proposé un moteur 4 pôles exclusif sans balais et sans encoches de 22 mm (Ultra EC™ 22ECT) avec un réducteur planétaire spécial de 31 mm. La conception sans encoche de ce moteur a permis d’obtenir l’efficacité et la vitesse haute requises, tandis que le rotor à 4 pôles exclusif a apporté le couple élevé souhaité. Portescap a été en mesure de personnaliser entièrement l’ensemble moteur-réducteur pour inclure des caractéristiques exclusives, telles que :

Une densité de puissance élevée et des température de fonctionnement réduites grâce à l’optimisation du point de fonctionnement du moteur (capacité de courant élevée, haute vitesse).
Un faible encombrement grâce à l’intégration du réducteur au moteur.
Une unité robuste et moins sensible aux chocs et aux vibrations.
Une capacité de couple de sortie du réducteur élevée grâce à la nouvelle conception de son étage de sortie.

Nos ingénieurs et nos équipes R&D ont été en mesure de créer une solution de motorisation capable de fournir des performances de sortie constantes, moins bruyante, avec une batterie durable et une puissance/un couple élevé dans un format réduit. « INFACO apprécie notre partenariat continu avec l’équipe de Portescap », explique M. Daniel Delmas, président d’INFACO. « La collaboration étendue que leurs équipes d’ingénierie et de R&D fournissent nous permet d’obtenir des produits performants. »

À propos de Portescap

Portescap est un leader en solutions de motorisation miniatures.

Nos micromoteurs donnent de la puissance à des applications pour lesquelles la motorisation est essentielle. Les ensembles complets peuvent inclure des codeurs, des réducteurs, des arbres personnalisés et des configurations modifiées pour réduire les coûts d’assemblage et la taille de l’ensemble. Quel que soit votre prochain défi de conception, Portescap peut vous fournir une solution optimisée.

À propos d’Infaco

Depuis trente ans, INFACO S.A. se consacre exclusivement à la fabrication du sécateur électronique « Electrocoup », conçu pour l’élagage et la taille des vignes, des arbres fruitiers, etc.

Son président, Daniel Delmas, a inventé les premiers sécateurs électriques au monde, appelés « Electrocoup », en 1984. Plus de 350 000 sécateurs électroniques « Electrocoup » ont été vendus à ce jour. Aujourd’hui, Monsieur Daniel Delmas et son fils Davy continuent de diriger INFACO S.A.S, établie à Cahuzac-sur-Vère (France, Tarn, 81), qui compte plus de 110 collaborateurs qui s’efforcent chaque jour d’améliorer leurs outils afin de continuer à satisfaire leurs clients/utilisateurs et de gagner leur fidélité.

{ Quel que soit votre prochaine conception, Portescap peut vous fournir une solution optimisée. }

CONTACTER UN INGÉNIEUR

Les sécateurs électriques Electrocoup F3015 d'INFACO
Ultra EC 22ECT de Portescap
Bobine U-shape D coil brevetée de Portescap
Bobine Ultra 22ECT de Portescap