PRODUITS ASSOCIÉS
Codeur autoclavable M-Sense12A
M-Sense12A
Le codeur magnétique autoclavable M-Sense12A est doté de la toute dernière technologie de puce et offre un haut degré de précision, idéal pour les applications nécessitant un positionnement précis et un retour d’information de mouvement en boucle fermée dans des environnements difficiles. Il peut résister à plus de 2 000 cycles de stérilisation en autoclave. Le codeur M-Sense12A est disponible avec une plage de résolutions allant jusqu’à 1 024 lignes et comprend un contrôleur de ligne intégré en option. Il est également capable de fournir un feedback incrémental et absolu. Ce codeur est compatible avec les moteurs sans balais SMS (Surgical Motion Solutions) de Portescap. Parfaitement adapté aux applications de robotique chirurgicale et aux outils chirurgicaux manuels, il fournit un signal de retour qui donne la position précise du rotor.
Points forts du produit
- Capable de résister à plus de 2 000 cycles de stérilisation en autoclave
- Précision jusqu’à 1,5 degré
- Toutes les résolutions jusqu’à 1 024 lignes
- Retour incrémental et absolu disponible
- Contrôleur de ligne RS422 intégré en option
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Capacités du codeur : options magnétique, numérique absolu, sinus/cosinus
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Perceuses pour chirurgie cranio-maxillo-faciale
- Moteurs pour outils électriques chirurgicaux
- Robots chirurgicaux
Référence | M-Sense12Ai | M-Sense12Aa |
---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 / 125 | -40 / 125 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 / 257 | -40 / 257 |
Type de câble | 10x AWG28 | 6x AWG28 |
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,4 | 0,04 |
Fréquence de comptage max. (kHz) | 4000 | 4000 |
Cycle de fonctionnement (%) | 50 | - |
Déphasage électrique (degré) | 90 | - |
INL (non-linéarité intégrale) max. (degré) | 1,5 | 1,5 |
Paramètres du contrôleur de ligne | 4 mA/10 MHz | 4 mA/10 MHz |
Poids (g) | 8 | 8 |
Poids (oz) | 0,28 | 0,28 |
Temps de chute (ns) | 60 | 60 |
Type de feed-back | IncrementalorAbsolute | IncrementalorAbsolute |
Fréquence de sortie (MHz) | 4 | 4 |
Signal de sortie | pousser-tirer | pousser-tirer |
Temps de montée/chute (horloge = 50 Fp) max. (ns) | 60 | 60 |
Temps de montée (ns) | 60 | 60 |
Rapport de signal (%) | N/A | N/A |
Vitesse max. à 1 024 ipr (rpm) | 100000 | 100000 |
Vitesse max. à 512 ipr (rpm) | 100000 | 100000 |
Courant d'alimentation max. (mA) | 30 | 30 |
Courant d'alimentation en mode veille (mA) | 10 | 10 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 23 | 23 |
Tension d'alimentation (V) | 4,5 min, 5,5 max. | 4,5 min, 5,5 max. |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 1-1024 | 1-1024 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_m-sense12a.pdf | Page de spécification | ||
drawing_m-sense12a.DXF | Dessin 2D | ||
drawing_m-sense12a.STEP | Dessin 3D | ||
pr_msense_12a_encoder_fr.pdf | Communiqué de presse | ||
brochure_msense12a_autoclavable_encoder_fr.pdf | Brochure |