PRODUITS ASSOCIÉS
Codeur magnétique M-Sense16
M-Sense16
Le codeur magnétique M-Sense16 est doté de la toute dernière technologie de puce, offrant un haut degré de précision, idéal pour les applications nécessitant un positionnement précis et un retour d’information de mouvement en boucle fermée. Le M-Sense16 est disponible avec une large plage de résolution allant jusqu’à 1 024 lignes et comprend un pilote de ligne intégré en option. Le codeur M-Sense16 est également capable de fournir un retour incrémental et absolu.
Points forts du produit
- Précision jusqu’à 1,5 degré
- Pilote de ligne RS422 intégré en option
- Toute résolution jusqu’à 1024
- Retour incrémental et absolu disponible
Personnalisation disponible
- Sortie de câble axiale et radiale disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Connecteurs
- Capacités du codeur : options magnétique, numérique absolu, sinus/cosinus
- Contrôleur de ligne intégré
Référence | M-Sense22i | M-Sense22a | M-Sense16i | M-Sense16a |
---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 / 125 | -40 / 125 | ||
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 / 257 | -40 / 257 | ||
Type de câble | 10x AWG28 | 6x AWG28 | 10x AWG28 | 6x AWG28 |
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,04 | 0,04 | ||
Fréquence de comptage max. (kHz) | 4000 | 4000 | ||
Cycle de fonctionnement (%) | 50 | - | 50 | - |
Déphasage électrique (degré) | 90 | - | 90 | - |
INL (non-linéarité intégrale) max. (degré) | 1,5 | 1,5 | ||
Paramètres du contrôleur de ligne | 4 mA/10 MHz | 4 mA/10 MHz | 4 mA/10 MHz | 4 mA/10 MHz |
Poids (g) | 8 | 8 | ||
Poids (oz) | 0,28 | 0,28 | ||
Temps de chute (ns) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type de feed-back | IncrementalorAbsolute | IncrementalorAbsolute | IncrementalorAbsolute | IncrementalorAbsolute |
Fréquence de sortie (MHz) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Signal de sortie | pousser-tirer | pousser-tirer | pousser-tirer | pousser-tirer |
Temps de montée/chute (horloge = 50 Fp) max. (ns) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temps de montée (ns) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rapport de signal (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vitesse max. à 1 024 ipr (rpm) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Courant d'alimentation max. (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Courant d'alimentation en mode veille (mA) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tension d'alimentation (V) | 4,5 min, 5,5 max. | 4,5 min, 5,5 max. | 4,5 min, 5,5 max. | 4,5 min, 5,5 max. |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_m-sense16.DXF | Dessin 2D | ||
specifications_m-sense16.pdf | Page de spécification |