D12 Codeur magnétique
D12
Le codeur magnétique D12 permet un contrôle de la position sans compromettre la taille de l'ensemble.
Points forts du produit
- Conception intégrée
- Compatible avec les environnements hostiles
- Faible consommation de courant
- Contrôle de la position des capteurs à effet Hall
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
Référence | D12 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +185 |
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,1 |
Fréquence de comptage max. (kHz) | 10 |
Déphasage électrique (degré) | 90 ± 40 |
Longueur (mm) | 15,2 |
Temps de chute (ns) | 50 |
Type de feed-back | Codeur |
Signal de sortie | 2 signaux carrés |
Temps de montée (ns) | 125 |
Rapport de signal (%) | 50 ± 25 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 4 |
Tension d'alimentation (V) | 5 |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 12 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_d12.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_d12.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_d12.stp | Dessin 3D |
|