E9 Codeur optique
E9 Codeur Optique
Le codeur optique E9 fournit un retour d'information qui permet de contrôler avec précision la vitesse et le positionnement du moteur.
Points forts du produit
- Haute résolution
- Trois canaux avec position d'index (Top zero)
- Sortie différentielle
- Positionnement précis
- Niveau de signal stable
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
Référence | E9 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 to +85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 to +185 |
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,12 |
Fréquence de comptage max. (kHz) | 200 |
Déphasage électrique (degré) | 90 ± 20 |
Poids (g) | 6 |
Poids (oz) | 0,22 |
Type de feed-back | Codeur |
Signal de sortie | Compatible (CMOS) |
Rapport de signal (%) | 50 ± 10 |
Courant d'alimentation max. (mA) | 20 |
Courant d'alimentation en mode veille (mA) | 50 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 10 |
Tension d'alimentation (V) | 5 ± 10% |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500, 512 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
E9 Specification Page | Page de spécification |
|
|
E9 drawing | Dessin 2D |
|
|
E9 3D drawing | Dessin 3D |
|