F16 Codeur magnétique
F16
Le codeur magnétique F16 permet un contrôle de la position sans compromettre la taille de l'ensemble.
Points forts du produit
- Conception intégrée
- Compatible avec les environnements hostiles
- Faible consommation de courant
- Contrôle de la position des capteurs à effet Hall
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Version basse température (- 40 °C)
- Compatible rayon X et gamma
Référence | F16 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +185 |
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,1 |
Fréquence de comptage max. (kHz) | 15 |
Déphasage électrique (degré) | 90 ± 40 |
Longueur (mm) | 1,9 |
Temps de chute (ns) | 0,2 |
Type de feed-back | Codeur |
Signal de sortie | 2 signaux carrés |
Temps de montée (ns) | 5 |
Rapport de signal (%) | 50 ± 25 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 6 |
Tension d'alimentation (V) | 3,5 à 15 |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 16 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
F16 Specification Page | Page de spécification |
|
|
F16 drawing | Dessin 2D |
|
|
F16 3D drawing | Dessin 3D |
|