HEDS 5500/5540 Codeur optique
HEDS 5500/5540
Le codeur optique haute performance HEDS-5500 est disponible en 2 ou 3 canaux. Sa haute résolution offre une précision élevée pour les applications de positionnement.
Points forts du produit
- Haute résolution
- Haute précision pour un positionnement exact
- Niveau de signal stable
- Codeur disponible avec contrôleur de ligne
Personnalisation disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- HEDR 5500 disponible
- Contrôleur de ligne intégré
- Cache de protection en silicone
Référence | HEDS 5500/5540 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 to +212 |
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,6 |
Fréquence de comptage max. (kHz) | 100 |
Déphasage électrique (degré) | 90 ± 10 |
Poids (g) | 17 |
Poids (oz) | 0,59 |
Type de feed-back | Codeur |
Signal de sortie | 2 canaux Signaux carrés avec quadrature 3 canaux (avec index) |
Courant d'alimentation max. (mA) | 57 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 17 |
Tension d'alimentation (V) | 5 ± 10% |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 96 to 1024 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_heds_5500_5540.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_heds_5540_5500.stp | Dessin 3D |
|
|
specifications_heds_5500_5540.pdf | Page de spécification |
|