PRODUITS ASSOCIÉS
M Sense B Codeur magnétique
M Sense B
Le codeur magnétique M Sense B fournit un haut degré de précision idéal pour les applications requérant un retour de positionnement précis en boucle fermée. Il est disponible en un large éventail de résolutions, allant jusqu'à 1 024 lignes et est fourni avec un amplificateur de ligne intégré.
Points forts du produit
- Compatible avec les tailles de moteur CC à balais de 16 mm à 35 mm
- Précision jusqu'à 1,5 degré
- Contrôleur de ligne RS422 intégré
- Résolution jusqu'à 1 024
Personnalisation disponible
- Sortie de câble axiale et radiale disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Version basse température (- 40 °C)
Applications
- Automatisation de laboratoire
- Dispositifs électriques de chirurgie plastique
- Analyseurs de diagnostic
- Stores
- Actionnement de siège
- Actionnement de vanne
- Pinces électriques
- Collimateur multilames
- Outils dentaires
- Outils de laparoscopie
- Transducteurs ultrasonores
-
-
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | M Sense B |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -40 to +100 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -40 to +212 |
Type de câble | Pas du câble plat AWG28 de 1,27 mm |
Cycle de fonctionnement (%) | 50 % ± 15 % jusqu'à 256 LPR, 50 % ± 25 % pour 512 et 1 024 LPR |
Déphasage électrique (degré) | 90° ± 45° jusqu'à 256 LPR, 90° ± 75° pour 512 et 1 024 LPR |
INL (non-linéarité intégrale) max. (degré) | 1,5 |
Paramètres du contrôleur de ligne | 4 mA/10 Mhz (configuration par défaut) |
Type de feed-back | Codeur |
Fréquence de sortie (MHz) | 0,5 |
Temps de montée/chute (horloge = 50 Fp) max. (ns) | 60 |
Vitesse max. à 1 024 ipr (rpm) | 30000 |
Courant d'alimentation max. (mA) | 23 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 16 |
Tension d'alimentation (V) | 4,5 min., 5,5 max. |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
M Sense B Specification Page | Page de spécification |
|
|
M Sense B drawing | Dessin 2D |
|