M-Sense16

M-Sense16 Codeur magnétique

M-Sense16

Le codeur magnétique M Sense B fournit un haut degré de précision idéal pour les applications requérant un retour de positionnement précis en boucle fermée. Il est disponible en un large éventail de résolutions, allant jusqu'à 1 024 lignes et est fourni avec un amplificateur de ligne intégré.

Points forts du produit

  • Compatible avec les tailles de moteur CC à balais de 16 mm à 35 mm
  • Précision jusqu'à 1,5 degré
  • Contrôleur de ligne RS422 intégré
  • Résolution jusqu'à 1 024

Personnalisation disponible

  • Sortie de câble axiale et radiale disponible
  • Sorties de câble ou de bornier
  • Version basse température (- 40 °C)

  • VOIR
  • Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

    VOIR

Référence M-Sense16
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -40 to +100
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -40 to +212
Type de câble Pas du câble plat AWG28 de 1,27 mm
Cycle de fonctionnement (%) 50 % ± 15 % jusqu'à 256 LPR, 50 % ± 25 % pour 512 et 1 024 LPR
Déphasage électrique (degré) 90° ± 45° jusqu'à 256 LPR, 90° ± 75° pour 512 et 1 024 LPR
INL (non-linéarité intégrale) max. (degré) 1,5
Paramètres du contrôleur de ligne 4 mA/10 Mhz (configuration par défaut)
Type de feed-back Codeur
Fréquence de sortie (MHz) 0,5
Temps de montée/chute (horloge = 50 Fp) max. (ns) 60
Vitesse max. à 1 024 ipr (rpm) 30000
Courant d'alimentation max. (mA) 23
Courant d'alimentation typique (mA) 16
Tension d'alimentation (V) 4,5 min., 5,5 max.
Nombres de lignes disponibles (LPR) 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
Document Document Type Language File Type
M Sense B Specification Page Page de spécification
M Sense B drawing Dessin 2D