M-Sense22

M Sense B Codeur magnétique

M-Sense22 Codeur magnétique

M-Sense22

Le codeur magnétique M-Sense22 est doté de la toute dernière technologie de puce, offrant un haut degré de précision, idéal pour les applications nécessitant un positionnement précis et un retour d'information sur le mouvement en boucle fermée. Le M-Sense22 est disponible avec une large plage de résolutions allant jusqu’à 1 024 lignes et comprend un propulseur intégré. Le codeur M-Sense22 est également capable de fournir un retour d'information incrémental et absolu.

Points forts du produit

  • Précision jusqu'à 1,5 degré
  • Contrôleur de ligne RS422 intégré en option
  • Toute résolution jusqu’à 1 024 lignes
  • Retours d'information incrémentaux et absolus disponibles

Personnalisation disponible

  • Sorties de câble ou de bornier
  • Contrôleur de ligne intégré
  • Connecteurs
  • Capacités du codeur : options magnétique, numérique absolu, sinus/cosinus
  • Sortie de câble axiale et radiale disponible
Référence M-Sense22i M-Sense22a
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -40 / 125 -40 / 125
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -40 / 257 -40 / 257
Moment d'inertie de la roue codeuse (10ˉ⁷ x kgm²) 0,04 0,04
Fréquence de comptage max. (kHz) 4000 4000
INL (non-linéarité intégrale) max. (degré) 1,5 1,5
Poids (g) 8 8
Poids (oz) 0,28 0,28
Temps de chute (ns) 60 60
Fréquence de sortie (MHz) 16 16
Temps de montée/chute (horloge = 50 Fp) max. (ns) 60 60
Temps de montée (ns) 60 60
Rapport de signal (%) N/A N/A
Vitesse max. à 1 024 ipr (rpm) 120000 120000
Courant d'alimentation max. (mA) 30 30
Courant d'alimentation en mode veille (mA) 10 10
Courant d'alimentation typique (mA) 23 23
Nombres de lignes disponibles (LPR) 1-1024 1-1024
Document Document Type Language File Type
specifications_m-sense22.pdf Page de spécification application/pdf
drawing_m-sense22.DXF Dessin 2D application/octet-stream
brochure_m_sense22_magnetic_encoder_fr.pdf Brochure application/pdf
pr_msense22_magnetic_encoder_fr.pdf Communiqué de presse application/pdf