MR2 Codeur magnétorésistif
MR2
Le codeur compact magnéto-résistif MR2 est disponible dans un large éventail de résolutions, de 4 à 512 lignes. Il convient parfaitement à de nombreuses applications requérant un retour de position précis en boucle fermée.
Points forts du produit
- Compatible avec toutes les tailles de moteur CC à balais
- Intégration compacte
- Compatible TTL et CMOS
- Résolution jusqu'à 512 lignes par tour
- Précision du retour sur la vitesse et la position
Personnalisation disponible
- Sortie de câble axiale et radiale disponible
- Sorties de câble ou de bornier
- Sortie de câble plat
- Version basse température (- 40 °C)
Référence | MR2 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -25 to +85 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -13 to +185 |
Fréquence de comptage max. (kHz) | 1,28 |
Cycle de fonctionnement (%) | 50 ± 15 |
Déphasage électrique (degré) | 90 ± 45 |
Temps de chute (ns) | 60 |
Type de feed-back | Codeur |
Temps de montée (ns) | 60 |
Vitesse max. à 512 ipr (rpm) | 37500 |
Courant d'alimentation max. (mA) | 25 |
Courant d'alimentation typique (mA) | 20 |
Tension d'alimentation (V) | 5 ± 10% |
Nombres de lignes disponibles (LPR) | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
MR2 Specification Page | Page de spécification |
|
|
MR2 drawing | Dessin 2D |
|
|
MR2 3D drawing | Dessin 3D |
|