Type de réducteur
Choisissez « B » ou « K » pour un réducteur à engrenages parallèles
Choisissez « R » pour un réducteur planétaire
Si l'application est à courant limité, choisissez le réducteur à à engrenages parallèles,
Si l'application requiert un couple élevé, choisissez un réducteur planétaire.
Couple dynamique
Déterminez le couple dynamique (couple de fonctionnement) de l'application pour procéder au choix final du modèle de réducteur. Le couple dynamique doit être égal ou inférieur au couple nominal maximal du réducteur.
Couple statique
Si un couple de démarrage est requis, choisissez un réducteur qui offre un couple nominal supérieur au couple de démarrage de l'application.
Vitesse d'entrée maximale
La vitesse d'entrée maximale doit être prise en compte lors de la sélection d'un réducteur. Vérifiez la vitesse à vide du moteur pour vous assurer qu'elle ne dépasse pas les recommandations du réducteur.
Diamètre
Le nombre après la désignation du type de réducteur est le diamètre en mm. Les pages concernant les moteurs vous indiqueront les réducteurs compatibles.
Code d’exécution
0 indique une configuration standard, les spécifications du client seront indiquées par un numéro attribué.
Rapport de réduction
Plusieurs rapports de réduction sont disponibles.
Sélectionnez une réduction qui offre une vitesse à vide supérieure à la vitesse en charge requise dans l'application.
Un calcul rapide pour déterminer la vitesse à vide du motoréducteur consiste à diviser la vitesse à vide par le rapport de réduction.
Désignation du réducteur : | ||
R 22 0 190 | ||
R | Type de réducteur B, K = Engrenage à étage R = Engrenage planétaire |
|
22 | Diamètre (mm) | |
0 | Code d’exécution | |
190 | Rapport de réduction |