CONTRÔLEURS
Des contrôleurs sont disponibles pour les moteurs à courant continu avec ou sans balais, avec spécifications de performance de 5 V - 10 A et 36 V - 12 A. Le retour d'information requis repose sur des capteurs à effet Hall ou un codeur. Le contrôleur pas-à-pas est disponible avec 12 V - 45 V et 1,5 A - 3 A.
CONTRÔLEURS
Modèle | Power Supply Voltage (VDC) | Feedback Type | Phase Current EDM-453.00, Max (A) | Phase Current EDM-453.01, Max (A) | Spécifications | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM-453 | 12 to 45 | Aucun | 3 | 1,5 |
|