PRODUITS ASSOCIÉS
Contrôleur de moteur MIBL 0520
MIBL 0520
Le MIBL 0520 est un contrôleur de puissance destiné à contrôler des moteurs à commutation électronique (sans balais). Il permet de commander des moteurs allant de dix à plusieurs centaines de watts dans les 4 quadrants, le positionnement et le déphasage étant assurés par des capteurs à effet Hall. Le contrôleur MIBL 0520 s'adapte à vos besoins, sa capacité de configuration étant accessible par une suite logicielle. Il est idéal pour effectuer des réglages de vitesse, de position ou de commande de couple. Les protocoles de communication et de bus de terrain se basent sur des normes industrielles : Commande RS485, USB et analogique. La suite logicielle disponible permet une configuration facile et une mise en œuvre simple. Le contrôle de l’axe est terminé par une commande analogique ou un bus numérique pour un meilleur contrôle de la tension (V), du couple (I) ou de la vitesse.
Points forts du produit
- Contrôle de la tension, du couple, de la vitesse
- Optimisation de la gestion du courant
- Communication et configuration par RS485 ou USB
- Contrôle analogique et numérique simplifié
- Réglages du moteur et du système
- Registres de contrôle
Référence | MIBL 0520 |
---|---|
Puissance d'entrée continue max. (W) | 720 |
Limite de courant (A DC) | 20 |
Tension nominale max. (V) | 48 |
Tension nominale min. (V) | 20 |
Poids (g) | 210 |
Poids (oz) | 7,41 |
Type de feed-back | À capteur |
Matériau du boîtier | Metal |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_MIBL.pdf | Page de spécification | ||
brochure_MIBL_user_manual.pdf | Brochure | ||
software_MIBL0520.zip | Logiciel |