EDM-453 Amplificateur micropas
EDM-453
Le contrôleur micro-pas EDM-453 apporte des avantages substantiels pour une résolution de système améliorée, un faible bruit et un mouvement en douceur. Le niveau de puissance est conçu pour s'adapter aux moteurs avec une constante de temps électrique faible et atteindre une performance hautement dynamique.
Points forts du produit
- Commutateur de résolution de 1/2 à 1/64 micropas
- Haute résolution angulaire en statique et en dynamique
- Fonctionnement fluide, faible bruit
- Mode boost pour une puissance totale ou une accélération plus élevée
- Mode veille pour une gestion de l'échauffement optimisée
- Mode de contrôle de l'écrêteur à sélectionner entre récupération et roue libre
- Fréquence d'horloge jusqu'à 150 kHz
- Toutes les entrées sont opto-isolées
- Protection contre les courts-circuits et les surchauffes
Personnalisation disponible
- Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur le EDM-453 ou les solutions de contrôleurs personnalisées
Applications
- Automatisation de laboratoire
- Applications de micro-pas
- Positionnement
- Applications robotiques
-
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
Référence | EDM-453 |
---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | 0 to +50 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | +32 to +122 |
Variation de courant en mode veille/boost | ± 30 % (jusqu'au courant max.) |
Fréquence de découpage (kHz) | 40 |
Fréquence d'horloge max. (kHz) | 150 |
Type de feed-back | Aucun |
Appariements du moteur | Moteurs pas-à-pas |
Température du corps admissible (°C) | 70 |
Température du corps admissible (°F) | 158 |
Courant de phase EDM-453.00 max. (A) | 3 |
Courant de phase EDM-453.01 max. (A) | 1,5 |
Tension d'alimentation électrique (VDC) | 12 to 45 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
EDM-453 Specification Page | Page de spécification |