Contrôleurs

CONTROLEURS

Dans le domaine du contrôle de mouvement, un contrôleur est un dispositif électronique pilotant un moteur, ce qui permet de contrôler avec précision ses performances et son opération (contrôle de la vitesse, régulation du couple et contrôle de positionnement). Les contrôleurs de moteurs sans balais, à balais et pas-à-pas présentent tous un fonctionnement interne différent qui dépend de la technologie spécifique du moteur.

Quelle que soit la technologie du moteur, le choix de la solution de contrôle dépend des besoins spécifiques de l’application dans laquelle le moteur est utilisé. Il s’agit de la plage de vitesse, du contrôle de couple et de la précision de positionnement souhaitées, ainsi que des exigences spécifiques au domaine, comme l’autoclavabilité. Les contrôleurs autoclavables de Portescap peuvent supporter plus de 1 000 cycles de stérilisation, proposent des options de pilotage avec et sans capteur et sont également compatibles avec nos moteurs CC sans balais avec et sans encoche stérilisables.

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

Motion Compass

SHOP MINI MOTORS

Contrôleurs

Modèle Nominal Voltage, Max (V) Nominal Voltage, Min (V) Feedback Type Continuous Input Power, Max (W) Control Method Autoclave Cycles Spécifications CAD 3D CAD
EDM-453 Aucun
CNT1530 15 9 À capteur 300 Vitesse en boucle ouverte 1000
CNT2440 24 5 Sans capteur 960 Vitesse en boucle ouverte 1000
MIBL 0520 48 20 À capteur 720